China RoHS compliance |
Out of scope |
Električni priključek |
DIN Spade |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkcija kontakta |
SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) |
Manual |
Hladilna sredstva |
R744 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorija razpona tlaka |
High pressure |
Količina v pakiranju |
25 kos |
Komentarji za električne priključke |
DIN plug not included |
Maks. delovni tlak [bar] |
143 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
2074 psig |
Moč kontakta |
AC=6 A, 250 V |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Opombe o tlačnem priključku |
Deflator |
Pressure connection length[in] |
0.55 in |
Pressure connection length[mm] |
14 mm |
Product Name Description |
Pressure switch |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] |
70 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] |
-40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] |
158 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] |
-40 °F |
Skupina izdelkov |
Switches and thermostats |
Soglasje |
CE 0035 TÜV UKCA |
Specifikacijski ključ |
CKB-2UCLM2003 |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] |
150 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] |
-40 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] |
302 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] |
-40 °F |
Tip |
CKB |
Tlak, moški/ženski |
Female |
UK RoHS compliance |
Yes |
Velikost tlačnega priključka |
1/4 in |
Višji tlak aktivacije [bar] |
110 bar |
Višji tlak aktivacije [psi] |
1595 psi |
Vrsta tlačnega priključka |
Flare |
Zaščita ohišja IP |
IP65 |