Pressure switch, CKB

061Z1012

Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 143

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.209 Kilogram
Neto masa 0.18 Kilogram
Volume 0.52 Liter
EAN 5702424504793

 

Električni priključek DIN Spade
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
Hladilna sredstva R744
Ime izdelka Pressure switch
Kategorija razpona tlaka High pressure
Količina v pakiranju 25 kos
Komentarji za električne priključke DIN plug not included
Maks. delovni tlak [bar] 143 bar
Maks. delovni tlak [psig] 2074 psig
Moč kontakta AC=6 A, 250 V
Nižji tlak aktivacije [bar] 40 bar
Nižji tlak aktivacije [psi] 580 psi
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opombe o tlačnem priključku Deflator
Oznaka CE Yes
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Soglasje CE 0035
TÜV
Specifikacijski ključ CKB-2UCLA1011
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 150 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 302 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -40 °F
Tip CKB
Tlak, moški/ženski Female
Velikost tlačnega priključka 1/4 in
Višji tlak aktivacije [bar] 50 bar
Višji tlak aktivacije [psi] 725 psi
Vrsta tlačnega priključka Flare
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality