TEV, Industrijski paket

061N2057

Product details

Bruto masa 0.026 Kilogram
Neto masa 0.026 Kilogram
EAN 5702428532099

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delovanje ventila NC
Dodatki No
EU RoHS compliance Out of scope
Hladilna sredstva R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407C
R410A
R448A
R449A
R452A
R452B
R600a
Količina v pakiranju 200 kos
Konfiguracija oblike oblika 90° angle
Maks. delovni tlak [bar] 43 bar
Maks. delovni tlak [psig] 624 psig
Maksimalni OPD [psig] 399 psig
MaxOPD [bar] 27.5 bar
Minimalni ODP [bar] 0 bar
Minimalni ODP [psi] 0 psi
Možnost servisiranja No
Nosilec tuljave, priporočen navor [Nm] [Maks] 1.96 nm
Nosilec tuljave, priporočen navor [Nm] [Min] 1.47 nm
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka vrste TEV-S1920D
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid valve
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 122 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -22 °F
Soglasje CE
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 120 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 248 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -22 °F
Tuljava No
Type TEV
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost dovoda [mm] 6.35 mm
Velikost dovoda [palcev] 1/4 in
Velikost odvoda [in] 1/4 in
Velikost odvoda [mm] 6.35 mm
Velikostpriključka [mm] 1.9 mm
Vrednost Cv [gal/min] 0.09 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 0.08 m³/h
Vrsta odvodnega priključka lot
Vrsta priključka lot

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality