STF-01AJ504F1

061L2016

Napajalna napetost [V] AC: 208 - 240, Frekvenca [Hz]: 50 Hz, Zaščita ohišja IP: IP54

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.148 Kilogram
Neto masa 0.126 Kilogram
Volume 0.15 Liter
EAN 5702428272933

 

Dolžina kabla [m] 1.2 m
Dolžina kabla [palcev] 47.2 in
Frekvenca [Hz] 50 Hz
Ime izdelka 4-way reversing valve coil
Količina v pakiranju 100 kos
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 208 V
Nosilec tuljave, priporočen navor [Nm] [Maks] 1.96 nm
Nosilec tuljave, priporočen navor [Nm] [Min] 1.47 nm
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste STF-01AJ504F1
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Poraba energije [W] 6 W
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 55 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 131 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -4 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov 4-way reversing valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
UKCA
VDE
Tip STF
Vrsta izolacije B
Zaščita ohišja IP IP54

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality