RGE
061H3050
Tovarniška nastavitev [bar]: 16.00, Število faz: 3, Območje P [ºC]: 4.0, Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]: 28.00, Razpon regulacije [bar] Pe [Min]: 8.00, Oznaka vrste: RGE-Z3T4-7DS
Tovarniška nastavitev [bar]: 16.00, Število faz: 3, Območje P [ºC]: 4.0, Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]: 28.00, Razpon regulacije [bar] Pe [Min]: 8.00, Oznaka vrste: RGE-Z3T4-7DS
Bruto masa | 1.651 Kilogram |
Neto masa | 1.53 Kilogram |
Volume | 4.64 Liter |
EAN | 5702428275699 |
Bruto masa | 1.651 Kilogram |
Neto masa | 1.53 Kilogram |
Volume | 4.64 Liter |
EAN | 5702428275699 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dodatki | No |
Dolžina kapilarne cevke [in] | 35.4 in |
Dolžina kapilarne cevke [mm] | 900 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
Hladilna sredstva |
R134a R22 R404A R407C R407H R449B R450A R513A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 6 kos |
Maks. delovni tlak [bar] | 47 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 681 psig |
Maksimalni izhodni tok/faza [A] | 7 A |
Maksimalno območje P [psi] | 58 psi |
Možnost servisiranja | No |
Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 240 V |
Napajalna napetost [V] AC [min.] | 200 V |
Nastavitev minimalne hitrosti [%] |
35%@50Hz 35%@60Hz |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Območje P [ºC] | 4 bar |
Ohišje | Closed |
Opombe o tlačnem priključku | with Schrader |
Oznaka vrste | RGE-Z3T4-7DS |
Product Name Description | Fan speed controller |
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] | 28 bar |
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] | 8 bar |
Razpon regulacije [MPa] Pe [Maks] | 2.8 MPa |
Razpon regulacije [MPa] Pe [Min] | 0.8 MPa |
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] | 406 psig |
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] | 116 psig |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 50 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -20 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 122 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -4 °F |
Razpočni tlak [bar] | 131 bar |
Razpočni tlak [psig] | 1900 psig |
Skupina izdelkov | Electronic controllers |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Soglasje |
CE UKCA |
Standardni vhodni tlačni priključek | DIN 8906 |
Tip | RGE |
Tlačni vhod, notranji/zunanji | Internal |
Tovarniška nastavitev [bar] | 16 bar |
Tovarniška nastavitev [psig] | 232 psig |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost tlačnega vhodnega priključka [in] | 1/4 |
Vrsta tlačnega vhodnega priključka | Flare |
Zaščita ohišja IP | IP54 |
Število faz | 3 |
Število sponk [kosov] | 8 kos |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dodatki | No |
Dolžina kapilarne cevke [in] | 35.4 in |
Dolžina kapilarne cevke [mm] | 900 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
Hladilna sredstva |
R134a R22 R404A R407C R407H R449B R450A R513A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 6 kos |
Maks. delovni tlak [bar] | 47 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 681 psig |
Maksimalni izhodni tok/faza [A] | 7 A |
Maksimalno območje P [psi] | 58 psi |
Možnost servisiranja | No |
Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 240 V |
Napajalna napetost [V] AC [min.] | 200 V |
Nastavitev minimalne hitrosti [%] |
35%@50Hz 35%@60Hz |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Območje P [ºC] | 4 bar |
Ohišje | Closed |
Opombe o tlačnem priključku | with Schrader |
Oznaka vrste | RGE-Z3T4-7DS |
Product Name Description | Fan speed controller |
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] | 28 bar |
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] | 8 bar |
Razpon regulacije [MPa] Pe [Maks] | 2.8 MPa |
Razpon regulacije [MPa] Pe [Min] | 0.8 MPa |
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] | 406 psig |
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] | 116 psig |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 50 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -20 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 122 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -4 °F |
Razpočni tlak [bar] | 131 bar |
Razpočni tlak [psig] | 1900 psig |
Skupina izdelkov | Electronic controllers |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Soglasje |
CE UKCA |
Standardni vhodni tlačni priključek | DIN 8906 |
Tip | RGE |
Tlačni vhod, notranji/zunanji | Internal |
Tovarniška nastavitev [bar] | 16 bar |
Tovarniška nastavitev [psig] | 232 psig |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost tlačnega vhodnega priključka [in] | 1/4 |
Vrsta tlačnega vhodnega priključka | Flare |
Zaščita ohišja IP | IP54 |
Število faz | 3 |
Število sponk [kosov] | 8 kos |