RGE

061H3048

Tovarniška nastavitev [bar]: 32.00, Število faz: 1, Območje P [ºC]: 9.0, Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]: 39.00, Razpon regulacije [bar] Pe [Min]: 16.00, Oznaka vrste: RGE-Z1L6-7DS

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.42 Kilogram
Neto masa 0.419 Kilogram
Volume 0.998 Liter
EAN 5702428275705

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Dodatki No
Dolžina kapilarne cevke [in] 35.4 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 900 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Hladilna sredstva R407H
R410A
R449B
R450A
R513A
Ime izdelka Fan speed controller
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina v pakiranju 27 kos
Maks. delovni tlak [bar] 47 bar
Maks. delovni tlak [psig] 681 psig
Maksimalni izhodni tok/faza [A] 2 A
Maksimalno območje P [psi] 131 psi
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 200 V
Nastavitev minimalne hitrosti [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje P [ºC] 9 bar
Ohišje Closed
Opombe o tlačnem priključku with Schrader
Oznaka vrste RGE-Z1L6-7DS
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] 39 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] 16 bar
Razpon regulacije [MPa] Pe [Maks] 3.9 MPa
Razpon regulacije [MPa] Pe [Min] 1.6 MPa
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] 566 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] 232 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 55 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 131 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -4 °F
Razpočni tlak [bar] 131 bar
Razpočni tlak [psig] 1900 psig
Skupina izdelkov Electronic controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
UKCA
Standardni vhodni tlačni priključek DIN 8906
Tip RGE
Tlačni vhod, notranji/zunanji Internal
Tovarniška nastavitev [bar] 32 bar
Tovarniška nastavitev [psig] 464 psig
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost tlačnega vhodnega priključka [in] 1/4
Vrsta tlačnega vhodnega priključka Flare
Zaščita ohišja IP IP54
Število faz 1
Število sponk [kosov] 2 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality