MBV 2000

061B6003

Maks. delovni tlak [bar]: 600.0, Vrsta notranjega priključka: G

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.116 Kilogram
Neto masa 0.099 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702423133185

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
External connection standard DIN 3852-E
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina v pakiranju 60 kos
Maks. delovni tlak [bar] 600 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 8702 psig
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Product Name Description Isolation valve
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 200 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 382 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -4 °F
Razpočni tlak [bar] 1500 bar
Skupina izdelkov Shut-off and regulating valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Specifikacijski ključ MBV2000-223
Standardni notranji priključek DIN 3852
Tip MBV 2000
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost notranjega priključka 1/2
Velikost zunanjega priključka 1/2
Vrsta notranjega priključka G
Vrsta zunanjega priključka G
Zunanji priključek, moški/ženski Male
Širina od stranice do stranice [mm] 30 mm

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality