MBC 5180

061B129266

Vrsta tlačnega priključka: G, Vrsta tlačnega priključka: G, Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 45

Product details

Bruto masa 0.391 Kilogram
Neto masa 0.271 Kilogram
Volume 0.989 Liter
EAN 5702423255443

 

Alarmni signal Rising
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dodatki Generic accessories
Electrical connection standard EN 175301-803-A
Electrical spec. standard EN 60947-5
Električni priključek DIN-plug
Električni priključki, moški/ženski Female
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
Količina v pakiranju 10 kos
Maks. delovni tlak [bar] 45 bar
Maks. delovni tlak [psig] 653 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 68 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 986 psig
Moč kontakta AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Maks] 30 bar
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Min] 0 bar
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Maks] 435 psig
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Min] 0 psig
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] 5 bar
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] 0.5 MPa
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] 0.3 bar
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] 0.03 MPa
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Maks] 72.5 psi
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Min] 4.3 psi
Opis izdelka Diff. Pressure Switch
Opombe o tlačnem priključku With flange
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product group Switches and thermostats
Product Name Description Differential pressure switch
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -10 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] 14 °F
Razpočni tlak [bar] 90 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product name MBC 5100 5000 Pressure Switch
Soglasje ABS
CCC
CCS
CE
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RoHS
RoHS China
TYSK
Specifikacijski ključ 2031-2DB04
Standard tlačnega priključka ISO 228-1
Tlak, moški/ženski Female
Tovarniška nastavitev [bar] 1 bar
Tovarniška nastavitev [MPa] 0.1 MPa
Type MBC 5180
Velikost električnega priključka M20
Velikost tlačnega priključka 1/4
Vrsta tlačnega priključka G
Zaščitaohišja IP IP65
Čas popustitve releja [s] 0 s

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality