MBC 5180

061B128266

Vrsta tlačnega priključka: G, Vrsta tlačnega priključka: G, Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 45

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.397 Kilogram
Neto masa 0.277 Kilogram
Volume 0.989 Liter
EAN 5702423186853

 

Dodatki Generic accessories
Električni priključek DIN-plug
Električni priključki, moški/ženski Female
Električni spec. standard EN 60947-5
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
Ime izdelka Differential pressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIP MBC 5100 5000 Pressure Switch
Količina v pakiranju 10 kos
Maks. delovni tlak [bar] 45 bar
Maks. delovni tlak [psig] 653 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 68 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 986 psig
Moč kontakta AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Maks] 30 bar
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Min] 0 bar
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Maks] 435 psig
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Min] 0 psig
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] 5 bar
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] 0.5 MPa
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] 0.3 bar
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] 0.03 MPa
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Maks] 72.5 psi
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Min] 4.3 psi
Opis izdelka Diff. Pressure Switch
Opombe o tlačnem priključku With flange
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -10 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] 14 °F
Razpočni tlak [bar] 90 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RoHS
RoHS China
TYSK
Specifikacijski ključ 2031-3DB04
Standard tlačnega priključka ISO 228-1
Standardni električni priključek EN 175301-803-A
Tip MBC 5180
Tlak, moški/ženski Female
Velikost električnega priključka Pg 9
Velikost tlačnega priključka 1/4
Vrsta tlačnega priključka G
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65
Čas popustitve releja [s] 0 s
Št. dokumenta SCIP 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality