KPS77

060L311966

Temperaturni razpon [°C]: 20 - 60, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 5000, Zaščita ohišja IP: IP67

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.564 Kilogram
Neto masa 1.426 Kilogram
Volume 3.724 Liter
EAN 5702423147717

 

\\Zaščitni pokrov\\ Yes
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Dodatki Switches accessories
Dolžina kapilarne cevke [in] 196 7/8 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 5000 mm
Električni priključek Screwed cable entry
Električni priključki, moški/ženski Female
Električni spec. standard EN 60947-5
EN 60947, električne lastnosti Insulation: 400V
Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija kontakta SPDT gold
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
Ime datoteke UL odobritve E73170
Ime izdelka Thermostat
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina v pakiranju 10 kos
Komentarji za električne priključke Metal cable gland
Maksimalna temperatura tipala [°C] 130 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F] 266 °F
Min. dolžina ohišja tipala [in] 4 3/8 in
Min. dolžina ohišja tipala [mm] 110 mm
Moč kontakta AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30mA, 5...30V
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Thermostat
Oprema Armored cap. tube
Priključek za ohišje ali cev M 18 x 1.5
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Maks] 14 K
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Min] 3 K
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Maks] 14 °C
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Min] 3 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA
UL
Standardni električni priključek DIN 40430
Temp. okolja Opomba 80 °C/176 °F for max 120 min
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 60 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] 20 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 140 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] 68 °F
Tip KPS77
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Velikost električnega priključka Pg 13.5
Velikost tipala (Ø x D) [in] 1/2 x 3 1/2 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm] 13 x 90 mm
Vrsta diferenciala Adjustable
Vrsta polnjenja Adsorption
Vrsta tipala Remote bulb
Zaščita ohišja IP IP67
Št. dokumenta SCIP 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality