KP81

060L224166

Temperaturni razpon [°C]: 80 - 116, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2030, Zaščita ohišja IP: IP30

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.458 Kilogram
Neto masa 0.389 Kilogram
Volume 1.259 Liter
EAN 5702423229505

 

China RoHS compliance Yes
Deli priloženi Screws
Dodatki Switches accessories
Dolžina kapilarne cevke [in] 80 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 2030 mm
Električni priključek Swivel cable connector
Električni priključki, moški/ženski Female
Električni spec. standard EN 60947-4/-5
EN 60947, električne lastnosti Insulation: 400V
Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Enclosure rating Nema (~) 1
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija ponastavitve (Reset) Manual Max
Ime datoteke UL odobritve E31024
MH27572
Ime izdelka v dokumentu SCIP KP/KPI pressure switch
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina v pakiranju 32 kos
Maksimalna temperatura tipala [°C] 200 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F] 392 °F
Moč kontakta 120 V AC, 16 FLA, 96 LRA
16 A resistive, single phase
240 V AC, 8 FLA, 48 LRA
8 A resistive, single phase
Pilot Duty: 120/240 V ac 3A
Pilot Duty: 240V dc 12W(0.05A)
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Thermostat
Product Name Description Thermostat
Razlika Nastavitev maksimalnega razpona [K] 9 K
Razlika Nastavitev maksimalnega razpona [°C] 9 °C
Razlika Nastavitev maksimalnega razpona [°F] 16 °F
Razlika Nastavitev minimalnega razpona [K] 9 K
Razlika Nastavitev minimalnega razpona [°C] 9 °C
Razlika Nastavitev minimalnega razpona [°F] 16 °F
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 150 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
UKCA
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
Standardni električni priključek ANSI/ASME B1.20.1
Temp. okolja Opomba 80 °C/176 °F for max 120 min
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 116 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] 80 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 240 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] 175 °F
Tip KP81
UK RoHS compliance Yes
Velikost električnega priključka NPSM 1/2 - 14
Velikost tipala (Ø x D) [in] 3/8 x 3 3/8 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm] 9.5 x 85 mm
Vrsta diferenciala Fixed
Vrsta polnjenja Adsorption
Vrsta tipala Remote bulb
Zaščita ohišja IP IP30
Št. dokumenta SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality