KP79
060L223966
Temperaturni razpon [°C]: 49 - 99, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2030, Zaščita ohišja IP: IP30
Temperaturni razpon [°C]: 49 - 99, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2030, Zaščita ohišja IP: IP30
Bruto masa | 0.456 Kilogram |
Neto masa | 0.39 Kilogram |
Volume | 1.25 Liter |
EAN | 5702423228539 |
Bruto masa | 0.456 Kilogram |
Neto masa | 0.39 Kilogram |
Volume | 1.25 Liter |
EAN | 5702423228539 |
China RoHS compliance | Yes |
Deli priloženi | Screws |
Dodatki | Switches accessories |
Dolžina kapilarne cevke [in] | 80 in |
Dolžina kapilarne cevke [mm] | 2030 mm |
Električni priključek | Swivel cable connector |
Električni priključki, moški/ženski | Female |
Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
EN 60947, električne lastnosti |
Insulation: 400V Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
Enclosure rating Nema (~) | 1 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Manual Max |
Ime datoteke UL odobritve |
E31024 MH27572 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 32 kos |
Maksimalna temperatura tipala [°C] | 150 °C |
Maksimalna temperatura tipala [°F] | 302 °F |
Moč kontakta |
120 V AC, 16 FLA, 96 LRA 16 A resistive, single phase 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 8 A resistive, single phase Pilot Duty: 120/240 V ac 3A Pilot Duty: 240V dc 12W(0.05A) |
Možnost servisiranja | No |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka | Thermostat |
Product Name Description | Thermostat |
Razlika Nastavitev maksimalnega razpona [K] | 5.6 K |
Razlika Nastavitev maksimalnega razpona [°C] | 5.6 °C |
Razlika Nastavitev maksimalnega razpona [°F] | 10 °F |
Razlika Nastavitev minimalnega razpona [K] | 5.6 K |
Razlika Nastavitev minimalnega razpona [°C] | 5.6 °C |
Razlika Nastavitev minimalnega razpona [°F] | 10 °F |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 150 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Standardni električni priključek | ANSI/ASME B1.20.1 |
Temp. okolja Opomba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 99 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | 49 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 210 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | 120 °F |
Tip | KP79 |
UK RoHS compliance | Yes |
Velikost električnega priključka | NPSM 1/2 - 14 |
Velikost tipala (Ø x D) [in] | 3/8 x 3 3/8 in |
Velikost tipala (Ø x D) [mm] | 9.5 x 85 mm |
Vrsta diferenciala | Fixed |
Vrsta polnjenja | Adsorption |
Vrsta tipala | Remote bulb |
Zaščita ohišja IP | IP30 |
Št. dokumenta SCIP | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
China RoHS compliance | Yes |
Deli priloženi | Screws |
Dodatki | Switches accessories |
Dolžina kapilarne cevke [in] | 80 in |
Dolžina kapilarne cevke [mm] | 2030 mm |
Električni priključek | Swivel cable connector |
Električni priključki, moški/ženski | Female |
Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
EN 60947, električne lastnosti |
Insulation: 400V Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
Enclosure rating Nema (~) | 1 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Manual Max |
Ime datoteke UL odobritve |
E31024 MH27572 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 32 kos |
Maksimalna temperatura tipala [°C] | 150 °C |
Maksimalna temperatura tipala [°F] | 302 °F |
Moč kontakta |
120 V AC, 16 FLA, 96 LRA 16 A resistive, single phase 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 8 A resistive, single phase Pilot Duty: 120/240 V ac 3A Pilot Duty: 240V dc 12W(0.05A) |
Možnost servisiranja | No |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka | Thermostat |
Product Name Description | Thermostat |
Razlika Nastavitev maksimalnega razpona [K] | 5.6 K |
Razlika Nastavitev maksimalnega razpona [°C] | 5.6 °C |
Razlika Nastavitev maksimalnega razpona [°F] | 10 °F |
Razlika Nastavitev minimalnega razpona [K] | 5.6 K |
Razlika Nastavitev minimalnega razpona [°C] | 5.6 °C |
Razlika Nastavitev minimalnega razpona [°F] | 10 °F |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 150 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Standardni električni priključek | ANSI/ASME B1.20.1 |
Temp. okolja Opomba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 99 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | 49 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 210 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | 120 °F |
Tip | KP79 |
UK RoHS compliance | Yes |
Velikost električnega priključka | NPSM 1/2 - 14 |
Velikost tipala (Ø x D) [in] | 3/8 x 3 3/8 in |
Velikost tipala (Ø x D) [mm] | 9.5 x 85 mm |
Vrsta diferenciala | Fixed |
Vrsta polnjenja | Adsorption |
Vrsta tipala | Remote bulb |
Zaščita ohišja IP | IP30 |
Št. dokumenta SCIP | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |