KP81

060L203066

Temperaturni razpon [°C]: 80 - 149, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 3048, Zaščita ohišja IP: IP30

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.488 Kilogram
Neto masa 0.424 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN 5702428016810

 

China RoHS compliance Yes
Deli priloženi Screws
Dodatki Switches accessories
Dolžina kapilarne cevke [in] 120 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 3048 mm
Električni priključek Swivel cable connector
Električni priključki, moški/ženski Female
Električni spec. standard EN 60947-4/-5
EN 60947, električne lastnosti Insulation: 400V
Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Enclosure rating Nema (~) 1
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija ponastavitve (Reset) Manual Max
Ime datoteke UL odobritve E31024
MH27572
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina v pakiranju 32 kos
Maksimalna temperatura tipala [°C] 200 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F] 392 °F
Moč kontakta 120 V AC, 16 FLA, 96 LRA
16 A resistive, single phase
240 V AC, 8 FLA, 48 LRA
8 A resistive, single phase
Pilot Duty: 120/240 V ac 3A
Pilot Duty: 240V dc 12W(0.05A)
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Thermostat
Product Name Description Thermostat
Razlika Nastavitev maksimalnega razpona [K] 9 K
Razlika Nastavitev maksimalnega razpona [°C] 9 °C
Razlika Nastavitev maksimalnega razpona [°F] 16 °F
Razlika Nastavitev minimalnega razpona [K] 9 K
Razlika Nastavitev minimalnega razpona [°C] 9 °C
Razlika Nastavitev minimalnega razpona [°F] 16 °F
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 150 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
UKCA
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
Standardni električni priključek ANSI/ASME B1.20.1
Temp. okolja Opomba 80 °C/176 °F for max 120 min
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 149 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] 80 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 300 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] 175 °F
Tip KP81
UK RoHS compliance Yes
Velikost električnega priključka NPSM 1/2 - 14
Velikost tipala (Ø x D) [in] 3/8 x 3 3/8 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm] 9.5 x 85 mm
Vrsta diferenciala Fixed
Vrsta polnjenja Adsorption
Vrsta tipala Remote bulb
Zaščita ohišja IP IP30
Št. dokumenta SCIP be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality