China RoHS compliance |
Yes |
Deli priloženi |
Screws |
Dodatki |
Switches accessories |
Električni priključek |
Swivel cable connector |
Električni priključki, moški/ženski |
Female |
Električni spec. standard |
EN 60947-4/-5 |
EN 60947, električne lastnosti |
Insulation: 400V Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
Enclosure rating Nema (~) |
1 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Funkcija kontakta |
SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) |
Auto |
Ime datoteke UL odobritve |
E31024 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina v pakiranju |
36 kos |
Maksimalna temperatura tipala [°C] |
120 °C |
Maksimalna temperatura tipala [°F] |
248 °F |
Moč kontakta |
120 V AC, 16 FLA, 96 LRA 16 A resistive, single phase 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 8 A resistive, single phase Pilot Duty: 120/240 V ac 3A Pilot Duty: 240V dc 12W(0.05A) |
Možnost servisiranja |
No |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka |
Thermostat |
Product Name Description |
Thermostat |
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [K] [Maks] |
7 K |
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [K] [Min] |
1.5 K |
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Maks] |
7 °C |
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Min] |
1.5 °C |
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°F] [Maks] |
13 °F |
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°F] [Min] |
2.7 °F |
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Maks] |
23 K |
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Min] |
6 K |
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Maks] |
23 °C |
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Min] |
6 °C |
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°F] [Maks] |
40 °F |
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°F] [Min] |
11 °F |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] |
65 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] |
-40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] |
150 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] |
-40 °F |
Skupina izdelkov |
Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Standardni električni priključek |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Temp. okolja Opomba |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
15 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
-30 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] |
60 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] |
-20 °F |
Tip |
KP62 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Velikost električnega priključka |
NPSM 1/2 - 14 |
Velikost tipala (Ø x D) [in] |
1 1/2 x 1 1/4 in |
Velikost tipala (Ø x D) [mm] |
40 x 30 mm |
Vrsta diferenciala |
Adjustable |
Vrsta polnjenja |
Vapour |
Vrsta tipala |
Room sensor |
Zaščita ohišja IP |
IP30 |
Št. dokumenta SCIP |
be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |