KP78

060L122966

Temperaturni razpon [°C]: 30 - 90, Funkcija kontakta: SPDT, Zaščita ohišja IP: IP55

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.75 Kg
Neto masa 0.714 Kg
Volume 3.697 Liter
EAN 5702423206384

 

China RoHS compliance Yes
Električni priključek Screwed cable entry
Električni priključki, moški/ženski Female
Električni spec. standard EN 60947-4/-5
EN 60947, električne lastnosti Insulation: 400V
Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
Ime datoteke UL odobritve E31024
MH27572
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina v pakiranju 10 kos
Komentarji za električne priključke Metal cable gland
Maksimalna temperatura tipala [°C] 150 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F] 302 °F
Min. dolžina ohišja tipala [in] 6 9/16 in
Min. dolžina ohišja tipala [mm] 110 mm
Moč kontakta AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Thermostat
Priključek za ohišje ali cev M 18 x 1.5
Product Name Description Thermostat
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [K] [Maks] 16.5 K
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [K] [Min] 7 K
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Maks] 16.5 °C
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Min] 7 °C
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Maks] 20 K
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Min] 4.5 K
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Maks] 20 °C
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Min] 4.5 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 150 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Soglasje BV
C UL US UL353
C UL US UL873
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
UKCA
Standardni električni priključek DIN 40430
Temp. okolja Opomba 80 °C/176 °F for max 120 min
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 90 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] 30 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 194 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] 86 °F
Tip KP78
UK RoHS compliance Yes
Velikost električnega priključka Pg 13.5
Velikost tipala (Ø x D) [in] 1/2 x 2 1/2 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm] 13 x 63 mm
Vrsta diferenciala Adjustable
Vrsta polnjenja Adsorption
Vrsta tipala Rigid sensor
Zaščita ohišja IP IP55

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality