China RoHS compliance |
Yes |
Deli priloženi |
Screws |
Dodatki |
Switches accessories |
Električni priključek |
Rubber cable gland |
Električni spec. standard |
EN 60947-5 |
EN 60947, električne lastnosti |
Insulation: 400V Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
Enclosure rating Nema (~) |
1 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Funkcija kontakta |
SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) |
Auto |
Ime datoteke UL odobritve |
E31024 MH27572 |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
KP/KPI pressure switch |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina v pakiranju |
32 kos |
Maksimalna temperatura tipala [°C] |
80 °C |
Maksimalna temperatura tipala [°F] |
176 °F |
Moč kontakta |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Možnost servisiranja |
No |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka |
Thermostat |
Product Name Description |
Thermostat |
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Maks] |
10 K |
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Min] |
4 K |
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Maks] |
10 °C |
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Min] |
4 °C |
Razlika Nastavitev maksimalnega razpona [K] |
3 K |
Razlika Nastavitev maksimalnega razpona [°C] |
3 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] |
65 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] |
-40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] |
150 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] |
-40 °F |
Skupina izdelkov |
Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Temp. okolja Opomba |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
40 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
0 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] |
104 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] |
32 °F |
Tip |
KP75 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Velikost električnega priključka |
6-14 mm |
Velikost tipala (Ø x D) [in] |
1 x 3 in |
Velikost tipala (Ø x D) [mm] |
25 x 78 mm |
Vrsta diferenciala |
Adjustable |
Vrsta polnjenja |
Adsorption |
Vrsta tipala |
Room sensor |
Zaščita ohišja IP |
IP30 |
Št. dokumenta SCIP |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |