KP61

060L119566

Temperaturni razpon [°C]: -30 - 15, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščita ohišja IP: IP30

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.422 Kilogram
Neto masa 0.358 Kilogram
Volume 1.87 Liter
EAN 5702428014595

 

China RoHS compliance Yes
Dodatki Switches accessories
Dolžina kapilarne cevke [in] 78 3/4 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 2000 mm
Električni priključek Rubber cable gland
Električni spec. standard EN 60947-5
EN 60947, električne lastnosti Insulation: 400V
Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Enclosure rating Nema (~) 1
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
Ime datoteke UL odobritve E31024
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina v pakiranju 12 kos
Maksimalna temperatura tipala [°C] 120 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F] 248 °F
Moč kontakta AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Industrijski paket
Opis izdelka Thermostat
Product Name Description Thermostat
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [K] [Maks] 7 K
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [K] [Min] 1.5 K
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Maks] 7 °C
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Min] 1.5 °C
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Maks] 23 K
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Min] 5.5 K
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Maks] 23 °C
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Min] 5.5 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 150 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
Temp. okolja Opomba 80 °C/176 °F for max 120 min
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 15 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -30 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 59 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -22 °F
Tip KP61
UK RoHS compliance Yes
Velikost električnega priključka 6-14 mm
Velikost tipala (Ø x D) [in] 1/10 x 19 5/8 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm] 2.5 x 500 mm
Vrsta diferenciala Adjustable
Vrsta polnjenja Vapour
Vrsta tipala Capillary tube sensor
Zaščita ohišja IP IP30
Št. dokumenta SCIP be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality