Alarmni signal |
Falling |
China RoHS compliance |
Yes |
Deli priloženi |
Screws Wall bracket |
Diferencial (FS) [K] |
4 K |
Dodatki |
Switches accessories |
Dolžina kapilarne cevke [in] |
196 7/8 in |
Dolžina kapilarne cevke [mm] |
5000 mm |
Električni priključek |
Rubber cable gland |
Električni spec. standard |
EN 60947-5 |
EN 60947, električne lastnosti |
Insulation: 400V Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
Enclosure rating Nema (~) |
1 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Funkcija kontakta |
SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) |
Manual Min |
Ime datoteke UL odobritve |
E31024 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina v pakiranju |
12 kos |
Maksimalna temperatura tipala [°C] |
80 °C |
Maksimalna temperatura tipala [°F] |
176 °F |
Moč kontakta |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Možnost servisiranja |
No |
Oblika pakiranja |
Industrijski paket |
Opis izdelka |
Thermostat |
Product Name Description |
Thermostat |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] |
65 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] |
-40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] |
150 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] |
-40 °F |
Skupina izdelkov |
Switches and thermostats |
Soglasje |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Temp. okolja Opomba |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Tip |
KP73 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Velikost električnega priključka |
6-14 mm |
Velikost tipala (Ø x D) [in] |
13/32 x 3 3/8 in |
Velikost tipala (Ø x D) [mm] |
10 x 85 mm |
Vrsta diferenciala |
Fixed (max. value) |
Vrsta polnjenja |
Adsorption |
Vrsta tipala |
Double contact remote sensor |
Vrsta tovarniške nastavitve |
Dedicated |
Zaščita ohišja IP |
IP30 |