KP81
060L115566
Temperaturni razpon [°C]: 80 - 150, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščita ohišja IP: IP30
Temperaturni razpon [°C]: 80 - 150, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščita ohišja IP: IP30
Bruto masa | 0.432 Kilogram |
Neto masa | 0.368 Kilogram |
Volume | 1.25 Liter |
EAN | 5702423148745 |
Bruto masa | 0.432 Kilogram |
Neto masa | 0.368 Kilogram |
Volume | 1.25 Liter |
EAN | 5702423148745 |
China RoHS compliance | Yes |
Dodatki | Switches accessories |
Dolžina kapilarne cevke [in] | 78 3/4 in |
Dolžina kapilarne cevke [mm] | 2000 mm |
Električni priključek | Rubber cable gland |
Električni spec. standard | EN 60947-5 |
EN 60947, električne lastnosti |
Insulation: 400V Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
Enclosure rating Nema (~) | 1 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Manual Max |
Ime datoteke UL odobritve |
E31024 MH27572 |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | KP/KPI pressure switch |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 32 kos |
Maksimalna temperatura tipala [°C] | 200 °C |
Maksimalna temperatura tipala [°F] | 392 °F |
Moč kontakta |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Možnost servisiranja | No |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka | Thermostat |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Thermostat |
Razlika Nastavitev maksimalnega razpona [K] | 9 K |
Razlika Nastavitev maksimalnega razpona [°C] | 9 °C |
Razlika Nastavitev minimalnega razpona [K] | 9 K |
Razlika Nastavitev minimalnega razpona [°C] | 9 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 150 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Temp. okolja Opomba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 150 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | 80 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 302 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | 176 °F |
Tip | KP81 |
UK RoHS compliance | Yes |
Velikost električnega priključka | 6-14 mm |
Velikost tipala (Ø x D) [in] | 3/8 x 3 3/8 in |
Velikost tipala (Ø x D) [mm] | 9.5 x 85 mm |
Vrsta diferenciala | Fixed |
Vrsta polnjenja | Adsorption |
Vrsta tipala | Remote bulb |
Zaščita ohišja IP | IP30 |
Št. dokumenta SCIP | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
China RoHS compliance | Yes |
Dodatki | Switches accessories |
Dolžina kapilarne cevke [in] | 78 3/4 in |
Dolžina kapilarne cevke [mm] | 2000 mm |
Električni priključek | Rubber cable gland |
Električni spec. standard | EN 60947-5 |
EN 60947, električne lastnosti |
Insulation: 400V Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
Enclosure rating Nema (~) | 1 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Manual Max |
Ime datoteke UL odobritve |
E31024 MH27572 |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | KP/KPI pressure switch |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 32 kos |
Maksimalna temperatura tipala [°C] | 200 °C |
Maksimalna temperatura tipala [°F] | 392 °F |
Moč kontakta |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Možnost servisiranja | No |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka | Thermostat |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Thermostat |
Razlika Nastavitev maksimalnega razpona [K] | 9 K |
Razlika Nastavitev maksimalnega razpona [°C] | 9 °C |
Razlika Nastavitev minimalnega razpona [K] | 9 K |
Razlika Nastavitev minimalnega razpona [°C] | 9 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 150 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Temp. okolja Opomba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 150 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | 80 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 302 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | 176 °F |
Tip | KP81 |
UK RoHS compliance | Yes |
Velikost električnega priključka | 6-14 mm |
Velikost tipala (Ø x D) [in] | 3/8 x 3 3/8 in |
Velikost tipala (Ø x D) [mm] | 9.5 x 85 mm |
Vrsta diferenciala | Fixed |
Vrsta polnjenja | Adsorption |
Vrsta tipala | Remote bulb |
Zaščita ohišja IP | IP30 |
Št. dokumenta SCIP | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |