KP61
060L112866
Temperaturni razpon [°C]: -30 - 15, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščita ohišja IP: IP30
Temperaturni razpon [°C]: -30 - 15, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščita ohišja IP: IP30
Bruto masa | 0.434 Kilogram |
Neto masa | 0.37 Kilogram |
Volume | 1.281 Liter |
EAN | 5702428010955 |
Bruto masa | 0.434 Kilogram |
Neto masa | 0.37 Kilogram |
Volume | 1.281 Liter |
EAN | 5702428010955 |
China RoHS compliance | Yes |
Dodatki | Switches accessories |
Dolžina kapilarne cevke [in] | 78 3/4 in |
Dolžina kapilarne cevke [mm] | 2000 mm |
Električni priključek | Rubber cable gland |
Električni spec. standard | EN 60947-5 |
EN 60947, električne lastnosti |
Insulation: 400V Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
Enclosure rating Nema (~) | 1 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
Ime datoteke UL odobritve | E31024 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 32 kos |
Maksimalna temperatura tipala [°C] | 120 °C |
Maksimalna temperatura tipala [°F] | 248 °F |
Moč kontakta |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Možnost servisiranja | No |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka | Thermostat |
Oprema |
Top plate µ stop |
Product Name Description | Thermostat |
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [K] [Maks] | 7 K |
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [K] [Min] | 1.5 K |
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Maks] | 7 °C |
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Min] | 1.5 °C |
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Maks] | 23 K |
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Min] | 5.5 K |
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Maks] | 23 °C |
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Min] | 5.5 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 150 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Temp. okolja Opomba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 15 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | -30 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 59 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | -22 °F |
Tip | KP61 |
UK RoHS compliance | Yes |
Velikost električnega priključka | 6-14 mm |
Velikost tipala (Ø x D) [in] | 3/8 x 2 3/4 in |
Velikost tipala (Ø x D) [mm] | 9.5 x 70 mm |
Vrsta diferenciala | Adjustable |
Vrsta polnjenja | Vapour |
Vrsta tipala | Remote air coil |
Zaščita ohišja IP | IP30 |
Št. dokumenta SCIP | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
China RoHS compliance | Yes |
Dodatki | Switches accessories |
Dolžina kapilarne cevke [in] | 78 3/4 in |
Dolžina kapilarne cevke [mm] | 2000 mm |
Električni priključek | Rubber cable gland |
Električni spec. standard | EN 60947-5 |
EN 60947, električne lastnosti |
Insulation: 400V Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
Enclosure rating Nema (~) | 1 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
Ime datoteke UL odobritve | E31024 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 32 kos |
Maksimalna temperatura tipala [°C] | 120 °C |
Maksimalna temperatura tipala [°F] | 248 °F |
Moč kontakta |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Možnost servisiranja | No |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka | Thermostat |
Oprema |
Top plate µ stop |
Product Name Description | Thermostat |
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [K] [Maks] | 7 K |
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [K] [Min] | 1.5 K |
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Maks] | 7 °C |
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Min] | 1.5 °C |
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Maks] | 23 K |
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Min] | 5.5 K |
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Maks] | 23 °C |
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Min] | 5.5 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 150 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Temp. okolja Opomba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 15 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | -30 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 59 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | -22 °F |
Tip | KP61 |
UK RoHS compliance | Yes |
Velikost električnega priključka | 6-14 mm |
Velikost tipala (Ø x D) [in] | 3/8 x 2 3/4 in |
Velikost tipala (Ø x D) [mm] | 9.5 x 70 mm |
Vrsta diferenciala | Adjustable |
Vrsta polnjenja | Vapour |
Vrsta tipala | Remote air coil |
Zaščita ohišja IP | IP30 |
Št. dokumenta SCIP | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |