Pressure transmitter, MBS 3000, -1 bar - 15 bar, -14.5 psi - 217.5 psi

060G6763

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 3000-8911-A0GB04-2

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.141 Kilogram
Neto masa 0.125 Kilogram
Volume 0.256 Liter
EAN 5702428543149

 

+ napajanje Pin 1
Blažilnik impulza No
Električni priključek Angular connector
Električni priključki, moški/ženski Male
EU RoHS izjeme 6(c)
High Clipping Level 22.4
Ime izdelka Pressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIP AKS/MBS
International Article Number 5702428543149
Izhodni signal Current
Izhodni signal [mA] [Maks] 20 mA
Izhodni signal [mA] [Min] 4 mA
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 20 kos
Komentarji potrditve ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] 80 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] 0 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] 176 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] 32 °F
Low Clipping level 3.6
Maks. čas za odziv [ms] 4 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] 96 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psi] 1392 psi
Nastavljiva ničelna točka in razpon No
Natančnost, maksimalna +/- FS [%] 1 %
Natančnost, običajna +/- FS [%] 0.5 %
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.5 %
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks] 15 bar
Razpon tlaka [bar] [Min] -1 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks] 217.5 psi
Razpon tlaka [psi] [Min] -14.5 psi
Samo po sebi varno No
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Yes
Sklic tlačne enote Gauge (relative)
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje ATEX
CE
Specifikacijski ključ MBS 3000-8911-A0GB04-2
Splakovalna diafragma No
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 85 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 185 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -40 °F
Standard tlačnega priključka DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Standardni električni priključek EN 175301-803-A
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tip MBS 3000
Tlak, moški/ženski Male
Tlačni priključek HEX [mm] 27 mm
Velikost električnega priključka 4 pin
Velikost tlačnega priključka 1/4
Vrsta tlačnega priključka G
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65
Št. dokumenta SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
– napajanje Pin 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality