Pressure transmitter, MBS 3050, 0.00 bar - 35.00 bar, 0.00 psi - 507.50 psi

060G5823

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 9/16-18, Specifikacijski ključ: MBS 3050-2536-G7BD10-3

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.161 Kilogram
Neto masa 0.143 Kilogram
Volume 0.424 Liter
EAN 5702423284566

 

+ izhod Pin 1
+ napajanje Pin 2
Blažilnik impulza Yes
Električni priključek Deutsch
Električni priključki, moški/ženski Male
EU RoHS izjeme No
High Clipping Level 98
Ime izdelka Pressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIP AKS/MBS
International Article Number 5702423284566
Izhodni signal Ratio metric
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Količina v pakiranju 14 kos
Komentarji za električne priključke Flying leads
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] 80 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] 0 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] 176 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] 32 °F
Low Clipping level 4
Maks. čas za odziv [ms] 4 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] 210 bar
Napajalna napetost [V] DC [Min] 5 V
Napajalna napetost [V] DC [najv.] 6 V
Nastavljiva ničelna točka in razpon No
Natančnost, maksimalna +/- FS [%] 1 %
Natančnost, običajna +/- FS [%] 0.3 %
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.2 %
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opombe 130 MM / PIN: GOLD PLATED.
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Maks] 90 %
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Min] 10 %
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks] 35 bar
Razpon tlaka [bar] [Min] 0 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks] 507.5 psi
Razpon tlaka [psi] [Min] 0 psi
Samo po sebi varno No
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Yes
Sklic tlačne enote Sealed gauge
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacijski ključ MBS 3050-2536-G7BD10-3
Splakovalna diafragma No
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 85 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 185 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -40 °F
Standard tlačnega priključka ISO 11926
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Tip MBS 3050
Tlak, moški/ženski Male
Tlačni priključek HEX [mm] 27 mm
Velikost električnega priključka 4 pin
Velikost tlačnega priključka 9/16-18
Vrsta tlačnega priključka UNF
Zaščita ohišja IP IP67
Št. dokumenta SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
– skupni Pin 3

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality