Pressure transmitter, MBS 3250, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8700.00 psi

060G3962

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 9/16-18, Specifikacijski ključ: MBS 3250-3832-A1BD10-3

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.18 Kilogram
Neto masa 0.165 Kilogram
Volume 0.408 Liter
EAN 5702423226757

 

+ izhod Pin 3
+ napajanje Pin 1
Autofrettage Pressure 1600 bar
Blažilnik impulza Yes
Električni priključek Angular connector
Električni priključki, moški/ženski Male and Female
EU RoHS izjeme No
High Clipping Level 5.75
Ime izdelka Pressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIP AKS/MBS
International Article Number 5702423226757
Izhodni signal Voltage
Izhodni signal [V] [Maks] 5 V
Izhodni signal [V] [Min] 0 V
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Količina v pakiranju 14 kos
Komentarji potrditve ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] 100 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] 0 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] 212 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] 32 °F
Low Clipping level 0
Maks. čas za odziv [ms] 4 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] 1500 bar
Napajalna napetost [V] DC [Min] 9 V
Napajalna napetost [V] DC [najv.] 32 V
Nastavljiva ničelna točka in razpon No
Natančnost, maksimalna +/- FS [%] 1 %
Natančnost, običajna +/- FS [%] 0.5 %
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.2 %
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 125 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 257 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks] 600 bar
Razpon tlaka [bar] [Min] 0 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks] 8700 psi
Razpon tlaka [psi] [Min] 0 psi
Samo po sebi varno No
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skladnost z UK RoHS Yes
Sklic tlačne enote Sealed gauge
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje ATEX
Specifikacijski ključ MBS 3250-3832-A1BD10-3
Splakovalna diafragma No
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 257 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -40 °F
Standard tlačnega priključka ISO 11926
Standardni električni priključek EN 175301-803-A
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tip MBS 3250
Tlak, moški/ženski Male
Tlačni priključek HEX [mm] 27 mm
Velikost električnega priključka Pg 9
Velikost tlačnega priključka 9/16-18
Vrsta tlačnega priključka UNF
Zaščita ohišja IP IP65
Št. dokumenta SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
– skupni Pin 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality