Pressure transmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 17.20 bar, 0.00 psi - 250.00 psi

060G3645

Električni priključek: Kabel, Vrsta tlačnega priključka: NPT, Velikost tlačnega priključka: 1/4-18, Specifikacijski ključ: MBS 3000-6314-A3AC04-0

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.274 Kilogram
Neto masa 0.23 Kilogram
Volume 1.263 Liter
EAN 5702423190928

 

+ izhod Brown
+ napajanje Red
Blažilnik impulza No
Dolžina kabla [m] 2 m
Dolžina kabla [palcev] 79 in
Električni priključek Kabel
EU RoHS izjeme No
High Clipping Level 6.75
Ime izdelka Pressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIP AKS/MBS
International Article Number 5702423190928
Izhodni signal Voltage
Izhodni signal [V] [Maks] 6 V
Izhodni signal [V] [Min] 1 V
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Količina v pakiranju 8 kos
Komentarji potrditve ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Komentarji za električne priključke Screened
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] 80 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] 0 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] 176 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] 32 °F
Low Clipping level 0.1
Maks. čas za odziv [ms] 4 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] 103 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psi] 1500 psi
Napajalna napetost [V] DC [Min] 9 V
Napajalna napetost [V] DC [najv.] 32 V
Nastavljiva ničelna točka in razpon No
Natančnost, maksimalna +/- FS [%] 1 %
Natančnost, običajna +/- FS [%] 0.5 %
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.5 %
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -22 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks] 17.2 bar
Razpon tlaka [bar] [Min] 0 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks] 250 psi
Razpon tlaka [psi] [Min] 0 psi
Samo po sebi varno No
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Yes
Sklic tlačne enote Gauge (relative)
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje ATEX
Specifikacijski ključ MBS 3000-6314-A3AC04-0
Splakovalna diafragma No
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 85 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 185 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -40 °F
Standard tlačnega priključka ANSI/ASME B1.20.1
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tip MBS 3000
Tlak, moški/ženski Male
Tlačni priključek HEX [mm] 27 mm
Velikost tlačnega priključka 1/4-18
Vrsta tlačnega priključka NPT
Zaščita ohišja IP IP67
Št. dokumenta SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
– skupni Black

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality