Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
060G3383 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
Pressure transmitter, MBS 3050, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Pressure transmitter, MBS 3050, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi
060G3383
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 3050-3831-A1FB04-4
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|