Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
060G1862 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
Pressure transmitter, MBS 3250, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Pressure transmitter, MBS 3250, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
060G1862
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 3250-1611-A1GB04-1
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|