Pressure transmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

060G1455

Električni priključek: Kabel, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Specifikacijski ključ: MBS 3000-2011-A3AB08-0

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.302 Kilogram
Neto masa 0.258 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN 5702423121137

 

+ napajanje Brown
Blažilnik impulza No
Dolžina kabla [m] 2 m
Dolžina kabla [palcev] 79 in
Električni priključek Kabel
Enak izdelek 060G4145
EU RoHS izjeme No
High Clipping Level 22.4
Ime izdelka Pressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIP AKS/MBS
International Article Number 5702423121137
Izhodni signal Current
Izhodni signal [mA] [Maks] 20 mA
Izhodni signal [mA] [Min] 4 mA
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Količina v pakiranju 8 kos
Komentarji potrditve ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Komentarji za električne priključke Screened
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] 80 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] 0 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] 176 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] 32 °F
Low Clipping level 3.6
Maks. čas za odziv [ms] 4 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] 60 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psi] 870 psi
Napajalna napetost [V] DC [Min] 9 V
Napajalna napetost [V] DC [najv.] 32 V
Nastavljiva ničelna točka in razpon No
Natančnost, maksimalna +/- FS [%] 1 %
Natančnost, običajna +/- FS [%] 0.5 %
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.5 %
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -22 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks] 10 bar
Razpon tlaka [bar] [Min] 0 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks] 145 psi
Razpon tlaka [psi] [Min] 0 psi
Samo po sebi varno No
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Yes
Sklic tlačne enote Gauge (relative)
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje ATEX
Specifikacijski ključ MBS 3000-2011-A3AB08-0
Splakovalna diafragma No
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 85 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 185 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -40 °F
Standard tlačnega priključka EN 837
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tlak, moški/ženski Male
Tlačni priključek HEX [mm] 27 mm
Velikost tlačnega priključka 1/2
Vrsta tlačnega priključka G
Zaščita ohišja IP IP67
Št. dokumenta SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
– skupni Black

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality