+ napajanje |
Pin 1 |
Autofrettage Pressure |
1600 bar |
Blažilnik impulza |
Yes |
Električni priključek |
Angular connector |
Električni priključki, moški/ženski |
Male and Female |
EU RoHS izjeme |
No |
High Clipping Level |
22.4 |
Ime izdelka |
Pressure transmitter |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
AKS/MBS |
International Article Number |
5702423099740 |
Izhodni signal |
Current |
Izhodni signal [mA] [Maks] |
20 mA |
Izhodni signal [mA] [Min] |
4 mA |
Kategorija EEE |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Količina v pakiranju |
14 kos |
Komentarji potrditve |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] |
80 °C |
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] |
0 °C |
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] |
176 °F |
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] |
32 °F |
Low Clipping level |
3.6 |
Maks. čas za odziv [ms] |
4 ms |
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] |
600 bar |
Napajalna napetost [V] DC [Min] |
9 V |
Napajalna napetost [V] DC [najv.] |
32 V |
Nastavljiva ničelna točka in razpon |
No |
Natančnost, maksimalna +/- FS [%] |
1 % |
Natančnost, običajna +/- FS [%] |
0.5 % |
Nelinearnost BFSL ±FS [%] |
0.5 % |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Oznaka CE |
Yes |
Podvržen (uredbi) OEEO |
Yes |
Podvržen OEEO in vsebuje baterije |
No |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] |
85 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] |
-40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] |
185 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] |
-40 °F |
Razpon tlaka [bar] [Maks] |
400 bar |
Razpon tlaka [bar] [Min] |
0 bar |
Razpon tlaka [psi] [Maks] |
5800 psi |
Razpon tlaka [psi] [Min] |
0 psi |
Samo po sebi varno |
No |
Skladnost s kitajskim RoHS |
Yes exceed limitations |
Skladnost z EU RoHS |
Yes with exemptions |
Skladnost z UK RoHS |
Yes |
Sklic tlačne enote |
Sealed gauge |
Skupina izdelkov |
Sensors |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
ATEX |
Specifikacijski ključ |
MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 MBS 3050-3631-A1FB04-4 |
Splakovalna diafragma |
No |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] |
85 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] |
-40 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] |
185 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] |
-40 °F |
Standard tlačnega priključka |
DIN 3852-G |
Standardni električni priključek |
EN 175301-803-A |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
Tip |
MBS 3050 |
Tlak, moški/ženski |
Male |
Tlačni priključek HEX [mm] |
27 mm |
Velikost električnega priključka |
Pg 9 |
Velikost tlačnega priključka |
1/4 |
Vrsta tlačnega priključka |
G |
Zaščita ohišja IP |
IP65 |
Št. dokumenta SCIP |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
– skupni |
Pin 2 |