Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
060G1040 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
Pressure transmitter, AKS 3000, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Pressure transmitter, AKS 3000, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi
060G1040
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Specifikacijski ključ: AKS 3000-D531-A1AB06-0
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|