Pressure switch, KP15

060-122066

null: -0.90 - 7.00, Regulacija na desni strani [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Diferencial leva stran [bar]: 0.70, Desna stran diferenciala [bar]: 4.0, Funkcija kontakta: SPDT+SPST(NO)

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.49 Kilogram
Neto masa 0.465 Kilogram
Volume 0.861 Liter
EAN 5702428517096

 

Application note Not applicable for liquid line
Desna stran diferenciala [bar] 4 bar
Desna stran diferenciala [psi] 58 psi
Diferencial leva stran [bar] 0.7 bar
Diferencial leva stran [psi] 10 psi
Dodatki Switches accessories
Električni priključek Rubber cable gland
Element za zaznavanje tlaka Bellows
EN 60947, električne lastnosti Insulation: 400V
Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Enclosure rating Nema (~) 1
EU RoHS izjeme No
Funkcija kontakta SPDT+SPST(NO)
Funkcija ponastavitve (Reset), desna stran Max convertible
Funkcija ponastavitve (Reset), leva stran Min convertible
Hladilna sredstva R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Ime datoteke UL odobritve E31024
Ime izdelka Pressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIP KP/KPI pressure switch
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Količina v pakiranju 24 kos
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maksimalni testni tlak desna stran [bar] 35 bar
Maksimalni testni tlak leva stran [bar] 20 bar
Moč kontakta AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Terminal D: 50 VA, 400 V
Možnost servisiranja No
MWP desna stran [bar] Pe 35 bar
MWP desna stran [psig] Pe 510 psig
MWP leva stran [bar] Pe 17 bar
MWP leva stran [psig] Pe 245 psig
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oil free refrigerants R134a
R513A
R515B
Opis izdelka Dual Pressure Control
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 149 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Regulacija na desni strani [bar] Pe [Maks] 32 bar
Regulacija na desni strani [bar] Pe [Min] 8 bar
Regulacija na desni strani [psig] Pe [Maks] 464 psig
Regulacija na desni strani [psig] Pe [Min] 116 psig
Regulacija na levi strani [bar] Pe [Maks] 7 bar
Regulacija na levi strani [bar] Pe [Min] -0.9 bar
Regulacija, razpon leve strani Pe 27 inHg - 101 psig
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skladnost z UK RoHS Yes
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
Standard tlačnega priključka DIN 8906
Temp. okolja Opomba 80 °C/176 °F for max 120 min
Tip KP15
Tlak, moški/ženski Male
UL approved refrigerants R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Velikost električnega priključka 6-14 mm
Velikost tlačnega priključka 1/4
Vrsta tlačnega priključka Flare
Vsebuje baterije No
Zaščita ohišja IP IP30
Št. dokumenta SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality