Pressure switch, KP7ABS

060-120566

null: 8.00 - 32.00, Regulacija na desni strani [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Diferencial leva stran [bar]: 4.00, Desna stran diferenciala [bar]: 4.0, Funkcija kontakta: 2 SPST(NC)

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.786 Kilogram
Neto masa 0.735 Kilogram
Volume 1.993 Liter
EAN 5702428517102

 

Application note Not applicable for liquid line
Desna stran diferenciala [bar] 4 bar
Desna stran diferenciala [psi] 58 psi
Diferencial leva stran [bar] 4 bar
Diferencial leva stran [psi] 58 psi
Dodatki Switches accessories
Električni priključek Rubber cable gland
Element za zaznavanje tlaka Bellows
EN 60947, električne lastnosti Insulation: 400V
Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Enclosure rating Nema (~) 1
EU RoHS izjeme No
Funkcija kontakta 2 SPST(NC)
Funkcija ponastavitve (Reset), desna stran Manual Max
Funkcija ponastavitve (Reset), leva stran Manual Max
Hladilna sredstva R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R717
Ime datoteke UL odobritve E31024
Ime izdelka Pressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIP KP/KPI pressure switch
Kategorija IV
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Količina v pakiranju 10 kos
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maksimalni testni tlak desna stran [bar] 35 bar
Maksimalni testni tlak leva stran [bar] 35 bar
Moč kontakta AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Možnost servisiranja No
MWP desna stran [bar] Pe 35 bar
MWP desna stran [psig] Pe 510 psig
MWP leva stran [bar] Pe 35 bar
MWP leva stran [psig] Pe 510 psig
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oil free refrigerants R134a
R513A
R515B
Opis izdelka Dual Pressure Control
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -25 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 149 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -13 °F
Razpočni tlak [bar] 140 bar
Regulacija na desni strani [bar] Pe [Maks] 32 bar
Regulacija na desni strani [bar] Pe [Min] 8 bar
Regulacija na desni strani [psig] Pe [Maks] 464 psig
Regulacija na desni strani [psig] Pe [Min] 116 psig
Regulacija na levi strani [bar] Pe [Maks] 32 bar
Regulacija na levi strani [bar] Pe [Min] 8 bar
Regulacija na levi strani [psig] Pe [Maks] 464 psig
Regulacija na levi strani [psig] Pe [Min] 116 psig
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z drugimi RoHS Saudi Arabia RoHS
Skladnost z EU RoHS Yes
Skladnost z UK RoHS Yes
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Skupina tekočine 1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
Standard tlačnega priključka ISO 261
Temp. okolja Opomba 80 °C/176 °F for max 120 min
Tip KP7ABS
Tlak, moški/ženski Male
UL approved refrigerants R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R717
Velikost električnega priključka 6-14 mm
Velikost tlačnega priključka 10 x 0.75
Vrsta tlačnega priključka M
Vsebuje baterije No
Zaščita ohišja IP IP30
Št. dokumenta SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality