Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
060-120366 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
Pressure switch, KP7W
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Pressure switch, KP7W
060-120366
null: 8.00 - 32.00, Diferencial [bar]: 4.00 - 10.00, Funkcija kontakta: SPDT, Velikost tlačnega priključka: 6 mm, Zaščita ohišja IP: IP44, Maks. delovni tlak [bar]: 35.0