Pressure switch, KP36

060-113766

null: 2 - 14, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP30, Maks. delovni tlak [bar]: 17

Detalhes do produto

Bruto masa 0.336 Kilogram
Neto masa 0.293 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702423146666

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP30
Classificação do invólucro Nema (~) 1
Conex. de press. pad. ISO 228-1
Contain batteries No
Descrição do produto Pressostato
Diferencial [bar] [Maks] 4 bar
Diferencial [bar] [Min] 0.7 bar
Diferencial [psi] [Máx] 58 psi
Diferencial [psi] [Mín] 10 psi
Dodatki Switches accessories
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključek Rubber cable gland
Elemento sensor de pressão Foles
EN 60947, električne lastnosti Isolamento: 400V
Grau de poluição: 3
Tensão de impulso nominal: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] 14 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] 2 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] 203 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] 29 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 149 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Função de contato SPDT ouro
Grupo de produtos Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
Maks. delovni tlak [bar] 17 bar
Moč kontakta AC15=4 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=6 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Možnost servisiranja No
Nome do arquivo de aprovação UL E31024
MH27572
Nome do produto Pressostato
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pressão de teste máx. [bar] Pe 22 bar
Pressão máx. de teste[psig] 319 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 245 psig
Qnt. do pacote 36 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Soglasje CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
Tamanho da con. el. 6-14 mm
Temp. okolja Opomba 80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo KP36
Tipo da con. de press. G
Tlak, moški/ženski Male
UL evaluated Yes
Velikost tlačnega priključka 1/4

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality