Pressure switch, KP2

060-112366

null: -0.20 - 5.00, Diferencial [bar]: 0.40 - 1.50, Funkcija kontakta: SPDT, Velikost tlačnega priključka: 6 mm, Zaščita ohišja IP: IP44, Maks. delovni tlak [bar]: 17.0

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.384 Kilogram
Neto masa 0.349 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN 5702428011754

 

Application note Not applicable for liquid line
China RoHS compliance Yes
Diferencial [bar] [Maks] 1.5 bar
Diferencial [bar] [Min] 0.4 bar
Diferencial [bar] [Min] 6 psi
Diferencial [psi] [Maks] 22 psi
Dodatki Switches accessories
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključek Rubber cable gland
Element za zaznavanje tlaka Bellows
EN 60947, električne lastnosti Insulation: 400V
Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Enclosure rating Nema (~) 2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
Hladilna sredstva R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Ime datoteke UL odobritve E31024
MH27572
Ime izdelka v dokumentu SCIP KP/KPI pressure switch
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija IV
Količina v pakiranju 32 kos
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. delovni tlak [bar] 17 bar
Maks. delovni tlak [psig] 245 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 20 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 290 psig
Moč kontakta AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oil free refrigerants R134a
R513A
R515B
Opis izdelka Pressure Switch
Product Name Description Pressure switch
Razpon regulacije 6 inHg - 73 psig
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] 5 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] -0.2 bar
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -25 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 149 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -13 °F
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Skupina tekočine 1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
UKCA
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
Standard tlačnega priključka EN 1254-1
Temp. okolja Opomba 80 °C/176 °F for max 120 min
Tip KP2
Tlak, moški/ženski Female
UK RoHS compliance Yes
UL approved refrigerants R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Velikost električnega priključka 6-14 mm
Velikost tlačnega priključka 6 mm
Vrsta tlačnega priključka Solder, ODF
Zaščita ohišja IP IP44
Št. dokumenta SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality