China RoHS compliance |
Out of scope |
Delovanje |
Piston (angle) |
Diferencialni tlak [bar] [Min] |
0 bar |
Diferenčni tlak [bar] [Maks] |
16 bar |
Dodatki |
Ext. operat. valve accessories |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkcija |
NC |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
AV210 stainless |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina v pakiranju |
8 kos |
Maks. delovni tlak [bar] |
16 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
232 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] |
24 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] |
348 psig |
Material |
Bronze |
Možnost servisiranja |
Ext. operat. valve spare parts |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Premer krmilne glave [mm] |
50 mm |
Priključek notranji/zunanji |
Notranji |
Product Name Description |
Angle-seat ext operated valve |
Razpon krmilnega tlaka [bar] [Maks] |
10 bar |
Razpon krmilnega tlaka [bar] [Min] |
4 bar |
Razpon krmilnega tlaka [psig] [Maks] |
145 psig |
Razpon krmilnega tlaka [psig] [Min] |
58 psig |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] |
60 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] |
-30 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] |
140 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] |
-22 °F |
Skupina izdelkov |
Externally operated valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] |
180 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] |
-30 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] |
356 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] |
-22 °F |
Tesnilni material |
PTFE |
Tip |
AV210B |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost priključka [in] |
1/2 |
Velikost šobe [mm] |
15 mm |
Vrednost Cv [gal/min] |
6.5 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] |
5.7 m³/h |
Vrsta priključka |
NPT |
Zaprtje |
Against flow |
Št. dokumenta SCIP |
c78cac16-ffa0-4484-91a4-c13077aa140f |