Angle-seat ext operated valve, AV210C, G, 3/4, Funkcija: NC

042N4453

Material: Nerjavno jeklo

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.806 Kilogram
Neto masa 1.306 Kilogram
Volume 3.969 Liter
EAN 5702423194476

 

China RoHS compliance Out of scope
Delovanje Piston (angle)
Diferencialni tlak [bar] [Min] 0 bar
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 16 bar
Dodatki Ext. operat. valve accessories
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija NC
Ime izdelka v dokumentu SCIP AV210 bronze
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina v pakiranju 4 kos
Maks. delovni tlak [bar] 25 bar
Maks. delovni tlak [psig] 363 psig
Maksimalni testni tlak [bar] 37.5 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 544 psig
Material Nerjavno jeklo
Možnost servisiranja Ext. operat. valve spare parts
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Premer krmilne glave [mm] 63 mm
Priključek notranji/zunanji Notranji
Product Name Description Angle-seat ext operated valve
Razpon krmilnega tlaka [bar] [Maks] 10 bar
Razpon krmilnega tlaka [bar] [Min] 4 bar
Razpon krmilnega tlaka [psig] [Maks] 145 psig
Razpon krmilnega tlaka [psig] [Min] 58 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 60 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 140 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -22 °F
Skupina izdelkov Externally operated valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 180 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 356 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -22 °F
Tesnilni material PTFE
Tip AV210C
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost priključka [in] 3/4
Velikost šobe [mm] 20 mm
Vrednost Cv [gal/min] 11.5 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 10 m³/h
Vrsta priključka G
Zaprtje Against flow
Št. dokumenta SCIP b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality