Nadomestni del, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B

042N1256

Tip: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B, Cable plug

Podatki o izdelku

Bruto masa 26 Gram
Neto masa 20.3 Gram
Volume 0.034 Liter
EAN 5715162295557

 

Barva Siva
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP Accessory Cable Plug IP67 EN175301-803
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina v pakiranju 100 kos
Kontaktni upor, maks. [mOhm] 15 mOhm
Maksimalni delovni tok [A] 16 A
Material sponke PA66 + 25%GF
Material tesnila Silicone
Material za držalo kabla PA6 + 20% GF
Napajalna napetost [V] AC 250 V
Napajalna napetost [V] DC 250 V
Oblika električnega priključka Form A
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka vrste Cable plug
Premer kabla [in] [Maksimalen] 0.35 in
Premer kabla [in] [Minimalen] 0.16 in
Premer kabla [mm] [Max] 9 mm
Premer kabla [mm] [Minimalen] 4 mm
Product Name Description Cable plug
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 125 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 257 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skupina izdelkov Solenoid coil accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
UKCA
Standardni električni priključek DIN EN 175301-803A
Stiki 2 + PE
Supply voltage [V] DC 250 V
Tip Spare part
UK RoHS compliance Out of scope
Uporablja se za izdelek 018F Coil Type B
018Z Coil Type B
042N Coil Type B
Velikost prevodnika, maks. [mm2] 1.5 mm²
Vrsta ohišja Opaque
Vrsta tesnila Flat
Zaščita ohišja IP IP67
Št. dokumenta SCIP ca884a74-c381-4e51-9886-3ece63537f8e

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality