AC012D, Skupinsko pakiranje

042N0826

Zaščitaohišja IP: IP00

Product details

Bruto masa 0.062 Kilogram
Neto masa 0.049 Kilogram
Volume 0.09 Liter
EAN 5702423071227

 

Barva Črn
Dodatki Solenoid coil accessories
Električni priključek DIN Spade
Električni priključek 3 x spades
Ime izdelka Solenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIP Solenoid coils
Ime programa delov EV210A
EV220A
EV310A
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 24 kos
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] DC 12 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka vrste AC012D
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije [W] DC 10 W
Priključek tuljave DIN Spade
Pritrjevanje tuljave Finger screw
Product group Solenoid valves
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 122 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standardni električni priključek EN175301-803
Supply voltage [V] DC 12 V
Tip AC012D
Velikost električnega priključka 6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona 9 mm
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP00

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality