Podatki o izdelku

Bruto masa 0.022 Kilogram
Neto masa 0.012 Kilogram
Volume 0.043 Liter
EAN 5702423205905

 

Barva LED Red
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina v pakiranju 100 kos
Kontaktni material CuZn (Cu/Sn plated)
Kontaktni upor, maks. [mOhm] 15 mOhm
Maksimalni delovni tok [A] 16 A
Material tesnila NBR
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Napajalna napetost [V] DC 24 V
Oblika električnega priključka Industrial form
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka vrste Cable plug
Premer kabla [in] [Maksimalen] 0.32 in
Premer kabla [in] [Minimalen] 0.24 in
Premer kabla [mm] [Max] 8 mm
Premer kabla [mm] [Minimalen] 6 mm
Product Name Description Cable plug
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 90 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 194 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skupina izdelkov Solenoid coil accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
UKCA
Stiki 2 + PE
Supply voltage [V] DC 24 V
Tip Spare part
Toleranca ± 10%
UK RoHS compliance Out of scope
Uporablja se za izdelek 9-22 Coil AB/AC
Velikost prevodnika, maks. [mm2] 1.5 mm²
Vrsta ohišja Translucent
Vrsta tesnila Profiled
Zaščita ohišja IP IP65

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality