Nadomestni del, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B

042N0263

Tip: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B, Cable plug

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.027 Kilogram
Neto masa 0.02 Kilogram
Volume 0.04 Liter
EAN 5702423205882

 

Barva LED Red
Ime izdelka Cable plug
Količina v pakiranju 100 kos
Kontaktni material CuZn (Sn plated)
Kontaktni upor, maks. [mOhm] 15 mOhm
Maksimalni delovni tok [A] 16 A
Material tesnila NBR
Material za držalo kabla PA6
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Napajalna napetost [V] DC 24 V
Oblika električnega priključka Form A
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste Cable plug
Poraba energije, maks. [mA] 5 mA
Premer kabla [in] [Maksimalen] 0.32 in
Premer kabla [in] [Minimalen] 0.24 in
Premer kabla [mm] [Max] 8 mm
Premer kabla [mm] [Minimalen] 6 mm
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 90 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 194 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid coil accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
UKCA
Standardni električni priključek EN 175301-803
Stiki 2 + PE
Supply voltage [V] DC 24 V
Tip Spare part
Toleranca ± 10%
Uporablja se za izdelek 018F Coil Type B
018Z Coil Type B
042N Coil Type B
Velikost prevodnika, maks. [mm2] 1.5 mm²
Vrsta ohišja Translucent
Vrsta tesnila Profiled
Vsebuje baterije No
Zaščita ohišja IP IP65

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality