COM 10C

040B0169

Tip: COM 10C, Napajalna napetost [V] AC: 230, Maks. delovni tlak [bar]: 60, Maksimalni OPD [bar]: 40, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 6

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.06 Kilogram
Neto masa 0.96 Kilogram
Volume 1.812 Liter
EAN 5715162906460

 

Connection length [mm] 40 mm
Deli priloženi Adapter set AD114
Power cable
Relay cable
Dodatki Oil Management assesories
Dolžina kabla [m] 3 m
Država izvora MADE IN GERMANY
Frequency [Hz] 50 Hz
Hladilna sredstva R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R290
R32
R404A
R448A
R449A
R450A
R454B
R454C
R455A
R513A
R744
Ime izdelka Oil level regulator kit
Količina v pakiranju 6 kos
Lubricants compatibility MO
PAG
POE
Maks. delovni tlak [bar] 60 bar
Maks. delovni tlak [psig] 870 psig
Maksimalni delovni tok [A] 0.04 A
Maksimalni OPD [bar] 40 bar
Moč kontakta 3 A, 230 V
Možnost servisiranja Oil management spare parts
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Skupina izdelkov Oil level regulators
Soglasje CE
EAC
UKCA
Tip COM 10C
Vrsta priključka UNEF
Vsebuje baterije No

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality