COM 10C

040B0120

Tip: COM 10C, Napajalna napetost [V] AC: 24, Maks. delovni tlak [bar]: 60.0, Maksimalni OPD [bar]: 40.0, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 6

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.675 Kilogram
Neto masa 0.575 Kilogram
Volume 1.812 Liter
EAN 5715162664698

 

Dodatki Oil Management assesories
Država izvora MADE IN GERMANY
Frequency [Hz] 50 Hz
Hladilna sredstva R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R290
R32
R404A
R448A
R449A
R450A
R454B
R454C
R455A
R513A
R744
Ime izdelka Oil level regulator
Količina v pakiranju 6 kos
Lubricants compatibility MO
PAG
POE
Maks. delovni tlak [bar] 60 bar
Maks. delovni tlak [psig] 870 psig
Maksimalni delovni tok [A] 0.4 A
Maksimalni OPD [bar] 40 bar
Moč kontakta 3 A, 230 V
Možnost servisiranja Oil management spare parts
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skupina izdelkov Oil level regulators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
EAC
UKCA
Tip COM 10C
Št. dokumenta SCIP bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality