Podatki o izdelku

Bruto masa 1.15 Kilogram
Neto masa 0.929 Kilogram
Volume 5.107 Liter
EAN 5702422042174

 

China RoHS compliance Yes
Dodatki Oil Management assesories
EU RoHS compliance Out of scope
Hladilna sredstva R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
Ime izdelka Oil separator
Ime izdelka v dokumentu SCIP OUB 1 - 4
Ime potrditvene datoteke REFRIGERANT OIL SEPARATOR 169N
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smeri pretoka Engraved OIL/IN/OUT
Količina v pakiranju 4 kos
Maks. delovni tlak [bar] 28 bar
Maks. delovni tlak [psig] 406 psig
Maksimalni testni tlak [bar] 40 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 580 psig
Možnost servisiranja OUB spare parts
Nazivna zmogljivost R134a [kW] 2.5 kW
Nazivna zmogljivost R22 [kW] 3.1 kW
Nazivna zmogljivost R404/R507 [kW] 3.5 kW
Nazivna zmogljivost R407 [kW] 4.4 kW
Neto prostornina [gal US] 0.14 gal
Neto prostornina [l] 0.52 L
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Prostornina rezervoarja za olje [foz US] 3.38 Fluid Ounce US
Prostornina rezervoarja za olje [l] 0.1 L
Skupina izdelkov Oil separators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 120 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 248 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -40 °F
Tip OUB 1
UK RoHS compliance Out of scope
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL evaluated Yes
Velikost dovoda [palcev] 3/4 in - 16 UNF
Velikost odvoda [in] 3/4 in - 16 UNF
Velikost povratnega priključka [in] 7/16 in - 20 UNF
Več informacij Excl. unions
Vrsta dovodnega priključka Union nut
Vrsta odvodnega priključka Union nut
Vrsta povratnega priključka Flare
Št. dokumenta SCIP 5c35c832-4019-475b-931b-7cae004dd453

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality