Hladilna sredstva |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1336mzz(Z) R134a R152a R22 R227ea R23 R236fa R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R717 R507A |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorija |
Art. 3, par. 3 |
Količina v pakiranju |
12 kos |
Maks. delovni tlak [bar] |
28 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
406 psig |
Material priključkov |
Steel |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka |
Strainer housing |
Opombe |
WITHOUT FLANGE |
Površina filtrirne mrežice [cm2] |
60 cm² |
Površina filtrirne mrežice [in2] |
9.3 in² |
Product Name Description |
Strainer, non welded |
Prostornina filtra [cm3] |
145 cm³ |
Prostornina filtra [in3] |
8.85 in³ |
Skupina izdelkov |
Strainers |
Skupina tekočine |
1 |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
No |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
140 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] |
284 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] |
-58 °F |
Tip |
FA 20 |
Uporablja se za opombe o izdelku |
Direct fitting on valve |
Vrednost Cv [gal/min] |
8.12 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] |
7 m³/h |