ETS 6

034G5105

Napajalna napetost [V] DC: 12, Uporablja se za izdelek: ETS 6, Električni priključek: JST XHP-6, Dolžina kabla [m]: 0.700

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.14 Kilogram
Neto masa 0.11 Kilogram
Volume 0.487 Liter
EAN 5702428825474

 

Dodatki Electric valve accessories
Dolžina kabla [m] 0.7 m
Dolžina kabla [palcev] 27.5 in
Dolžina zaščitne cevi [mm] 600 mm
Električni priključek JST XHP-6
Enak izdelek 034G5100
EU RoHS izjeme No
Ime izdelka Elec. expansion valve coil
Ime izdelka v dokumentu SCIP Electric control valve coil(8)
Ime programa delov ETS 6
Količina v pakiranju 10 kos
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] DC 12 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje toka [A] 0.26 A
Oznaka UL Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Poraba energije [W] 3 W
Razred UL UL CLASS 105 (A)
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skladnost z UK RoHS Yes
Skupina izdelkov Expansion valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
Soglasje CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UL
Supply voltage [V] DC 12 V
Tip ETS 6
Upor tuljave [Ohm] 46
Uporablja se za izdelek ETS 6
Vrsta izolacije E
Zaščita ohišja IP IP66
Združljivi krmilniki Danfoss EIM 336
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EXD 316
Št. dokumenta SCIP f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality