ETS 5M

034G3804

Napajalna napetost [V] DC: 12, Uporablja se za izdelek: ETS 5M, Električni priključek: JST XHP-6, Dolžina kabla [m]: 1.000

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.097 Kilogram
Neto masa 0.068 Kilogram
Volume 0.495 Liter
EAN 5702428652629

 

Dodatki Electric valve accessories
Dolžina kabla [m] 1 m
Dolžina kabla [palcev] 39.37 in
Električni priključek JST XHP-6
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka Elec. expansion valve coil
Ime programa delov ETS 5M
Količina v pakiranju 20 kos
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] DC 12 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje toka [A] 0.24 A
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Poraba energije [W] 4.1 W
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Expansion valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Supply voltage [V] DC 12 V
Tip ETS 5M
Upor tuljave [Ohm] 50
Uporablja se za izdelek ETS 5M
Vrsta izolacije B
Vrsta motorja Uni-polar
Združljivi krmilniki Danfoss EIM 336

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality