Approval file name |
MH7648 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Dodatki |
Stepper valve accessories |
Električni priključek |
M12 |
Električni priključki, moški/ženski |
Male |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Fazna induktivnost [µH] |
85000 μH |
Fazni tok (najvišji) [mA] |
283 mA |
Fazni tok (RMS) [mA] |
200 mA |
Full travel time CurrDrive [s] |
12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] |
25.4 s |
Hladilna sredstva |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
ETS 175L-550L with sight glass |
Ime potrditvene datoteke |
MH7648 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator smeri pretoka |
Arrow embossed |
Kategorija |
I |
Količina v pakiranju |
1 kos |
Kontrolno okence |
Yes |
Lubricants compatibility |
Oilfree applications |
Maks. delovni tlak [bar] |
37 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
536 psig |
Maks. dovoljeni obratovalni cikel [%] |
50 % |
Maks. skup. PowerCons CurrDrive[W] |
4.2 W |
Maks. skup. PowerCons VoltDrive[W] |
5.5 W |
Maksimalni delovni tok [A] |
0.4 A |
Maksimalni OPD [bar] |
26 bar |
Material |
Medenina |
Material priključkov |
Baker |
MaxOPD [psi] |
377 psi |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] |
10 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] |
145 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] |
10 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] |
145 psi |
Možnost ročnega upravljanja |
AST-G service driver |
Možnost servisiranja |
Stepper valve spare parts |
MWP [bar] CRN |
32 bar |
MWP [psig] CRN |
463 psig |
Nazivna zmogljivost R134a [kW] |
1095 kW |
Nazivna zmogljivost R134a [TR] |
311 TR |
Način koraka |
2-phase full step |
Oblika pakiranja |
Enojno pakiranje |
Opomba glede nazivne zmog. kond. |
Full stroke open, normal flow |
Pogoji nazivne zmog. [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Pogoji nazivne zmog. [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
Rated capacity R1234ze [kW] |
854 kW |
Rated capacity R1234ze [TR] |
246 TR |
Rated capacity R513A [kW] |
943 kW |
Rated capacity R513A [TR] |
271 TR |
Rated capacity R515B [kW] |
830 kW |
Rated capacity R515B [TR] |
239 TR |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] |
70 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] |
-40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] |
158 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] |
-40 °F |
Skupina izdelkov |
Expansion valves |
Skupina tekočine |
2 |
Skupno število korakov |
3810 (full steps) |
Smer |
Straightway |
Smer pretoka |
Bi-flow |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Soglasje |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL Recognized |
Statistika pretoka |
S-shape |
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks] |
95 °C |
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Min] |
-40 °C |
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks] |
203 °F |
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Min] |
-40 °F |
Tip |
ETS 400L |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
UL approved refrigerants |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Upor [kOhm] |
0.1 kOhm |
Uravnotežen vhod [Da/Ne] |
Yes |
Velikost dovoda [palcev] |
2 1/8 in |
Velikost električnega priključka |
4 pin |
Velikost odvoda [in] |
2 1/8 in |
Voltage [V] DC |
12 V |
Vrednost Cv [gal/min] |
21.4 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] |
18.5 m³/h |
Vrsta dovodnega priključka |
Solder ODF |
Vrsta motorja |
Bi-polar |
Vrsta odvodnega priključka |
Solder ODF |
Zaščita ohišja IP |
IP67 |
Združljivi krmilniki Danfoss |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Št. dokumenta SCIP |
c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |