Podatki o izdelku

Bruto masa 1.962 Kg
Neto masa 1.744 Kg
Volume 0.777 Liter
EAN 5715162282939

 

Approval file name MH7648
China RoHS compliance Out of scope
Dodatki Stepper valve accessories
Električni priključek M12
Električni priključki, moški/ženski Male
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fazna induktivnost [µH] 85000 μH
Fazni tok (najvišji) [mA] 283 mA
Fazni tok (RMS) [mA] 200 mA
Full travel time CurrDrive [s] 12.7 s
Full travel time VoltDrive [s] 25.4 s
Hladilna sredstva R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Ime izdelka v dokumentu SCIP ETS 175L-500L
Ime potrditvene datoteke MH7648
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smeri pretoka Arrow embossed
Kategorija I
Količina v pakiranju 1 kos
Kontrolno okence No
Lubricants compatibility MO
POE
Maks. delovni tlak [bar] 37 bar
Maks. delovni tlak [psig] 536 psig
Maks. dovoljeni obratovalni cikel [%] 100 %
Maks. skup. PowerCons CurrDrive[W] 6.5 W
Maks. skup. PowerCons VoltDrive[W] 5.5 W
Maksimalni delovni tok [A] 0.5 A
Maksimalni OPD [bar] 26 bar
Material Medenina
Material priključkov Baker
MaxOPD [psi] 377 psi
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] 26 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] 377 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] 26 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] 377 psi
Možnost ročnega upravljanja AST-G service driver
Možnost servisiranja Stepper valve spare parts
MWP [bar] CRN 32 bar
MWP [psig] CRN 463 psig
Nazivna zmogljivost R134a [kW] 631 kW
Nazivna zmogljivost R134a [TR] 180 TR
Nazivna zmogljivost R404/R507 [kW] 782 kW
Nazivna zmogljivost R404/R507 [TR] 222 TR
Nazivna zmogljivost R407 [kW] 1133 kW
Nazivna zmogljivost R407C [TR] 322 TR
Način koraka 2-phase full step
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opomba glede nazivne zmog. kond. Full stroke open, normal flow
Pogoji nazivne zmog. [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Pogoji nazivne zmog. [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Product Name Description Electric expansion valve
Rated capacity R513A [kW] 703 kW
Rated capacity R513A [TR] 200 TR
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skupina izdelkov Expansion valves
Skupina tekočine 2
Skupno število korakov 3810 (full steps)
Smer Straightway
Smer pretoka Bi-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
CMIM
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UA
UKCA
UL Recognized
Statistika pretoka Linearna
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks] 70 °C
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Min] -40 °C
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks] 158 °F
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Min] -40 °F
Tip ETS 175L
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL approved refrigerants R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Upor [kOhm] 0.1 kOhm
Uravnotežen vhod [Da/Ne] Yes
Velikost dovoda [palcev] 1 1/8 in
Velikost električnega priključka 4 pin
Velikost odvoda [in] 1 1/8 in
Voltage [V] DC 12 V
Vrednost Cv [gal/min] 11.7 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 10.1 m³/h
Vrsta dovodnega priključka Solder ODF
Vrsta motorja Bi-polar
Vrsta odvodnega priključka Solder ODF
Zaščita ohišja IP IP67
Združljivi krmilniki Danfoss AK-XM 208C
EKE
EKF
MCX
Št. dokumenta SCIP 082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality