EV250B, Funkcija: NC, NPT, 3/4, 6 m³/h, EPDM

032U5264

Soglasje: SINTEF; UL; PZH; EAC; DNV; WRAS, Število načinov: 2/2

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.887 Kilogram
Neto masa 0.825 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN 5702423191468

 

Delnavelikosti šobe [in] 3/4 in
Delovanje Assisted lift operated
Diferencialni tlak [bar] [Min] 0 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks] 145 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min] 0 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Dodatki Solenoid valve accessories
EU RoHS izjeme 6(c)
Funkcija NC
Ime izdelka Solenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP EV250B NC - solenoid valve
Ime programa delov EV250B
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 12 kos
Komentarji o toleranci medija -30–120 °C: 0–10 bar
120–140 °C: 0–4 bar
Slightly aggressive media
Maks. delovni tlak [bar] 15.5 bar
Maks. delovni tlak [psig] 225 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C] 80 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 176 °F
Maksimalni testni tlak [bar] 15 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 218 psig
Material DZR brass
Material priključkov DZR brass
Možnost servisiranja Solenoid valve spare parts
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] 150 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] 100 ms
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste EV250B 18
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pogon B
Pogonskisistem [mm] 13.5 mm
Priključek notranji/zunanji Notranji
Priporočila glede medija Technical & Soft Water
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Skupina tekočine 1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje DNV
EAC
PZH
SINTEF
UL
WRAS
Specifikacijski ključ EV250B 18BD N 34E NC000
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 140 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 284 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -22 °F
Standard priključka ANSI/ASME B1.20.1
Tesnilni material EPDM
Tip EV250B
Velikost pogona 13.5 mm
Velikost pogona[in] 0.53 in
Velikost priključka [in] 3/4
Velikost šobe [mm] 18 mm
Vrednost Cv [gal/min] 6.95 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 6 m³/h
Vrsta priključka NPT
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
Število načinov 2/2

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality