EV250B, Funkcija: NC, G, 1/2, 4 m³/h

032U5253

Soglasje: DNVGL-CG-0339; UL; EAC, Število načinov: 2/2

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.604 Kilogram
Neto masa 0.562 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN 5702423179169

 

Application Closed and Drain
Delnavelikosti šobe [in] 1/2 in
Delovanje Assisted lift operated
Diferencialni tlak [bar] [Min] 0 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks] 145 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min] 0 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Dodatki Solenoid valve accessories
EU RoHS izjeme 6(c)
Funkcija NC
Ime izdelka Solenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP EV250B NC - solenoid valve
Ime programa delov EV250B
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 24 kos
Komentarji o toleranci medija Slightly aggressive media
Water at max. 60°C/140 °F
Maks. delovni tlak [bar] 10 bar
Maks. delovni tlak [psig] 145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C] 80 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 176 °F
Maksimalni testni tlak [bar] 15 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 217.5 psig
Material DZR brass
Material priključkov DZR brass
Možnost servisiranja Solenoid valve spare parts
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] 100 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] 100 ms
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste EV250B 12
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pogon B
Pogonskisistem [mm] 13.5 mm
Priključek notranji/zunanji Notranji
Priporočila glede medija Oil,Comp.Air,Vacuum
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Skupina tekočine 1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje DNVGL-CG-0339
EAC
UL
Specifikacijski ključ EV250B 12BD G 12F NC000
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 100 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] 0 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 212 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] 32 °F
Standard priključka ISO 228-1
Tesnilni material FKM
Tip EV250B
Velikost pogona 13.5 mm
Velikost pogona[in] 0.53 in
Velikost priključka [in] 1/2
Velikost šobe [mm] 12 mm
Vrednost Cv [gal/min] 4.6 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 4 m³/h
Vrsta priključka G
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
Število načinov 2/2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality